分散I/Oデバイス - ASI IO FL DIO 4/2/2 - 2741024

AS-iデジタル入力/出力モジュール、シングルスレーブ、デジタル入力2点、DC 24 V、2/3/4線式接続、デジタル出力2点、DC 24 V、2 A、2/3線式接続、IP67保護

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

デジタルAS-Interface F-Line入力/出力モジュールはIP67保護のハウジングに格納されており、M12コネクタを使ってAS-iにデジタルセンサ/アクチュエータを接続できます。
モジュールは、リボンケーブルを貫通させる方法でAS-iに接続します。その際は別売の27 41 14 7 ASI CC BP FL 8取付けプレートが必要です。
AS-i IOコード3
AS-i IDコードF
デジタル入力:2点
デジタル出力:2点
AS-iの動作電流:30 mA
センサの合計最大電流200 mA
各出力のアクチュエータの最大電流2 A

基本情報

詳細情報 2741024
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918189846
1個あたりの重量(梱包を含まない) 132.500 g
関税 85389091
生産国 SG (シンガポール)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見