FOコンバータ - IBS OPTOSUB-MA/M/L-LK-OPC-2MBD - 2740737

INTERBUS光ファイバーコンバータ、リモートOUTインターフェースを光ファイバーに変換、光伝送能力の修正、伝送速度2 Mボー、FO出力は左側

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

製品説明

モジュールIBS OPTOSUB-MA/M/L-LK-OPC(-500KBDおよび-2MBD)はINTERFACEリモートインターフェースをプラスチックファイバーに変換します。
このコンバータを使用すれば、光ファイバーインターフェースを接続したINTERBUS制御ボードを取付けることができます。他のコンバータとは違ってこのインターフェースは光信号を自動調節でき、バスケーブルをより詳しく診断することができます(光パス診断)。
このコンバータはINTREBUSプロトコルチップ(OPC)で接続されており、バスデバイスです。

基本情報

詳細情報 2740737
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918599119
1個あたりの重量(梱包を含まない) 48.040 g
関税 85176200
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見