バスカプラ - IBS IL 24 BK RB-LK - 2740300

INTERBUSバスカプラ、光ファイバー接続および光ファイバーリモートバス分岐付き、DC 24 V、アクセサリなし

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

リモートバス分岐は、このINTERBUS Inlineバス端末モジュールを使って直接開くことができます。
この結果、INTERBUSネットワークのシステムレベルを拡張できます。ネットワークでは合計で15レベルを運用できます。接続にはF-SMAコネクタを使用します。その際は標準の光ファイバーケーブルを使用します。光パス診断機能もあります。この端子はヒンジ付きのマーキングエリアでマーキングできます。マーキングエリアには、アプリケーションに合わせて個別印字可能なカードを挿入します。また、ZBFM-6...クイックマーカーで接続ポイントをマーキングすることもできます。

ロゴ

基本情報

詳細情報 2740300
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 41 (AX-2007)
GTIN 4017918818586
1個あたりの重量(梱包を含まない) 322.500 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見