ワイヤレスセット - FLM BT DIO 8/8 M12-P2P-SET - 2737614

フィールドラインモジュールワイヤレスIOセット、構成内容は ワイヤレスIOベースステーション、ワイヤレスIO端末およびワイヤレスIO装置1台に対応、デジタル入力×8、デジタル出力×8、M12

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 2737614
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 244 (AX-2007)
GTIN 4046356098250
1個あたりの重量(梱包を含まない) 644.340 g
関税 85176200
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見