セーフティモジュール - IBS RL 24 SDIO 4/4/8-LK - 2737520

デジタル入力/出力モジュール、保護タイプIP67、セーフティーデジタル入力×4、セーフティーデジタル出力×4、バス接続: Ruggedline光ファイバケーブル

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

デジタル入力/出力モジュール、IP67保護、セーフティデジタル入力×4、セーフティデジタル出力×4、バス接続: Ruggedline光ファイバケーブル

特長

  • SIL 3、IEC 61508/EN 61508準拠
  • PL e、EN ISO 13849-1準拠
  • SILCL 3、EN 62061準拠
ロゴ

基本情報

詳細情報 2737520
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 108 (AX-2009)
GTIN 4046356042871
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,988.200 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見