ソフトウェアドライバ - CD IBS PCI SC RTX - 2737423

ドライバおよびマニュアルCD、RTDLLのドライバ、Windowsに並列アクセスするためのカプリングドライバ、RTDLLのHLIインターフェース、オンラインマニュアル(開発ライセンス)を含む

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

製品説明

メカニカルエンジニアリングでもプラントエンジニアリングでも、制御業界ではPCが少しずつ広まっています。PCに強く求められているのはアプリケーションの安定性と確実にデータにアクセスできることです。Venturcom RTXリアルタイム拡張のおかげで、確実性とシステムの安定性が強く求められる制御エンジニアリングアプリケーションや動作制御も今ではPCで実行できるようになりました。今やVenturcomリアルタイム環境はコンピュータの主要プロセスであり、Windows OSが並列で実行されています。拡張参照データ(8192箇所のデータノード)を持つINTERBUSと実績のあるG4診断が、対応するPCIボードによって環境に統合されています。残留データ用の30 kB NVRAMとボタン/ディスプレイへのダイレクト入力により、PCは真の制御システムとなりました。、システムの制御を担当するアプリケーションは、Cコンパイラ(Visual Studio V6.0 Visual C/C++など)を利用してプログラミングします。Windows OSは外界(制御システム、MES、データベース)との通信および表示を担当します。
このソフトウェアは、ドライバ、簡単なアプリケーションインターフェース(HLI)、およびWindows - Venturcom間の通信用カプリングドライバで構成されています。
リアルタイム拡張に必要な実行時ライセンスを別途Venturcom(http://www.vci.com)から購入する必要があります。
他のOS(Linux、QNXなど)やIEC 61131ベースの制御システム(Klöpper & Wiege、3Sなど)に対応するサードパーティ製ドライバもあります。

基本情報

詳細情報 2737423
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918974329
1個あたりの重量(梱包を含まない) 205.000 g
関税 49111010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見