電源 - ASI QUINT 100-240/4.8 EFD - 2736699

AS-Interfaceの電源ユニット、4.8 A、接地エラー検出器を内蔵、IP20保護

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

AS-Interfaceシステムの電源ユニットです。電源出力DC 29.5~31.6 Vの特殊モジュールを使ってAS-Interfacceシステムに給電します。パワーラインで通信信号を送信できるようにするために、AS-iシステムの電源にはデータデカップリングネットワークも必要です。ASI QUINT 100-240/2.4 EFDではAS-iシステムに2.4 Aまで供給できます。
自動接地エラー検出による安全性:AS-iシステムで接地エラーが2箇所発生すると、機器が誤って起動したり停止できなくなったりします。ASI QUINTには接地エラー検出機能が備わっています。接地エラーはLEDとアラーム出力で表示されます。

特長

  • 組込みフィルタで変調データフローへの影響を排除
  • 組込みの接地障害モニタリング信号で二次側が短絡
  • 広範囲入力で一般的なすべてのACおよびDCネットワークで動作
ロゴ

基本情報

詳細情報 2736699
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 202 (C-6-2019)
GTIN 4017918959685
1個あたりの重量(梱包を含まない) 900.000 g
関税 85044030
生産国 TH (タイ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見