分散I/Oデバイス - FLM AO 4 SF M12 - 2736466

このローカルバスデバイスには4つのアナログ出力があります。機能:電流出力レンジx 2、電圧出力レンジx 4、500 kボー/2 Mボーを切替え、PCPまたはプロセスデータ通信、チャネル固有の診断、短絡/過負荷防止、M12クイック接続。

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 柔軟性のある電源コンセプト
  • SPEEDCON嵌合方式
  • 状態および診断表示
  • 耐短絡および耐過負荷
  • M12コネクタで一貫した接続

基本情報

詳細情報 2736466
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 193 (C-6-2019)
GTIN 4017918974251
1個あたりの重量(梱包を含まない) 280.000 g
関税 85176200
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見