分散I/Oデバイス - FLM DIO 4/4 M12-2A - 2736369

このローカルバスデバイスにはデジタル入力および出力があります。機能:デジタル入力4点、フィルタ時間 3 ms、2 Aのデジタル出力4点、500k/2Mbpsを切替え、チャネル固有の診断、短絡/過負荷保護、M12クイック接続。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 柔軟性のある電源コンセプト
  • 耐短絡および耐過負荷
  • 状態および診断表示
  • SPEEDCON嵌合方式
  • M12コネクタで一貫した接続

基本情報

詳細情報 2736369
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 213 (C-6-2017)
GTIN 4017918951078
1個あたりの重量(梱包を含まない) 315.000 g
関税 85176200
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見