バスカプラ - FLM BK DN M12 DI 8 M12 - 2736343

DeviceNet™バスカプラを使用すれば最大16台のデバイスでローカルバスが利用できます。追加機能:bpsレート自動検出、デジタル入力8点、チャネル固有の診断、短絡/過負荷保護、M12クイック接続。

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

フィールドラインモジュラーバスカプラ、DeviceNet™対応、デジタル入力×8

特長

  • DeviceNet
  • 入力8点、DC 24 V
  • SPEEDCON嵌合方式M12接続
ロゴ

基本情報

詳細情報 2736343
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 244 (C-8-2015)
GTIN 4017918974213
1個あたりの重量(梱包を含まない) 280.000 g
関税 85176200
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見