バスカプラ - FLM BK IB M12 DI 8 M12 - 2736301

INTERBUSバスカプラを使用すれば最大16台のデバイスでローカルバスが利用できます。追加機能:プラグ&プレイによる簡単取付け、デジタル入力8点、チャネル固有の診断、ダイナミックコンフィギュレーション、短絡/過負荷保護、M12クイック接続。

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

フィールドラインモジュラーバスカプラ、INTERBUS対応、デジタル入力×8

特長

  • INTERBUS
  • 入力8点、DC 24 V
  • SPEEDCON嵌合方式M12接続
ロゴ

基本情報

詳細情報 2736301
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 188 (C-6-2019)
GTIN 4017918951061
1個あたりの重量(梱包を含まない) 280.000 g
関税 85176200
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見