分散I/Oデバイス - FLS CO M12 DO 8 M12-2A - 2736084

CANopen®対応のスタンドアローンデバイスにはデジタル出力8点があり、負荷容量はそれぞれ2 Aです。M12はクイック接続です。電源はDC 24 Vで、短絡/過負荷保護です。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • 柔軟性のある電源コンセプト
  • SPEEDCON嵌合方式
  • 状態および診断表示
  • 耐短絡および耐過負荷
  • アドレスエンコーディングスイッチには直接手が届く
  • M12コネクタで一貫した接続
ロゴ

基本情報

詳細情報 2736084
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 270 (C-8-2015)
GTIN 4017918904555
1個あたりの重量(梱包を含まない) 350.000 g
関税 85176200
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見