分散I/Oデバイス - FLS IB M12 DI 8 M12 - 2736013

INTERBUS対応のスタンドアローンデバイスにはデジタル入力が8点あります。M12はクイック接続です。電源はDC 24 Vで、短絡/過負荷保護です。定格電流は600 mAです。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

このデバイスは、デジタル信号の取得に使用します。

特長

  • 柔軟性のある電源コンセプト
  • 耐短絡および耐過負荷
  • 状態および診断表示
  • SPEEDCON嵌合方式
  • M12コネクタで一貫した接続
ロゴ

基本情報

詳細情報 2736013
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 236 (C-6-2017)
GTIN 4017918899639
1個あたりの重量(梱包を含まない) 310.000 g
関税 85176200
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見