分散I/Oデバイス - IBS RL 24 DIO 8/5-RS-LK - 2734918

INTERBUS用デジタルI/Oデバイス、光ファイバー、500 Kbps、入力8点(DC 24 V)、リレー出力5点(AC 12~440 V、最大2 A)、5極のM12メスコネクタでセンサを接続、頑丈な金属製ハウジング、IP67保護

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • 頑丈な金属製ハウジング
  • 幅広い診断機能
  • デジタル入力用M12コネクタ
  • リレー出力用COMBICONコネクタ
  • INTERBUS用Rugged Lineコネクタ、光ファイバーと電源を接続
ロゴ

基本情報

詳細情報 2734918
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 288 (AX-2011)
GTIN 4017918984137
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.595 kg
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見