モータースターター - IBS IP 400 ME-MLR 2-8A DI4F - 2732965

図はIBS IP 400 ME-ELR R-3A DI4F

メカニカルモータースターター、ハウジング下部なしの電子モジュール、1チャネルダイレクトスターター

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

>>! モータースターターの予備(電子モジュール): 28 36 010 IBS IP 400 MLR 2-8A DI 4/4-F、ハウジング下部なしは27 32 868 IBS IP 400 MBH-F(モータースターターのアクセサリを参照)!<<
モータースターターモジュールを使用すれば、3相標準モーターをINTERBUS経由で切替えることができます。モータースターターモジュールには2種類のハウジングがあります。
標準ハウジングはIP54で、コンベア設備やシステムで直接使用するのに特に適しています。高品質スチールハウジングはIP67で、食品産業のアプリケーションのために設計されています。
ハウジングに複数の仕様があるので、ほとんどの主要アプリケーションに対応します。
1チャネルおよび2チャネルモータースターターを使用すればダイレクトドライブを制御できます。また、逆のドライブ方向に対応する逆転負荷仕様もあります。
スピードを変えたい場合は、インバ-ターで正しく制御できます。
次の機能があります。
-取付けが簡単なプラグ式接続
-取外し可能な電子モジュール
-電源:
モータースターターAC 400 V/20 A
インバーターAC 500 V/20 A
-モジュール全体の態表示および診断表示
-手動操作機能によるバスなしでの起動(VFD、RS-232使用時)
-センサ接続用イニシエータ入力
-高品質スチールハウジング、洗浄剤への強力な耐性あり
-スチールシートハウジング、工場での使用に理想的、アッセンブリ済みケーブル用プラグ式ケーブル貫通あり

ロゴ

基本情報

詳細情報 2732965
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 430 (AX-2009)
GTIN 4017918173593
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2,307.700 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見