モータースターター - IBS IP 400 ME-ELR 2-3A DI4F - 2732936

図はIBS IP 400 ME-ELR R-3A DI4F

電子モータースターター、ハウジング下部なしの電子モジュール、1チャネルダイレクトスターター

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

>>!予備のモータースターター(電子モジュール):28 36 023 IBS IP 400 ELR 2-3A DI 4/4-F、ハウジング下部27 32 868 IBS IP 400 MBH-Fなし、モータースターターのアクセサリを参照 !<<
モータースターターモジュールを使用すれば、3相標準モーターをINTERBUS経由で切替えることができます。モータースターターモジュールには2種類のハウジングがあります。
標準ハウジングはIP54で、コンベイヤ設備やシステムで直接使用するのに特に適しています。高品質スチールハウジングはIP67で、食品産業システムに取付けるために設計されています。
ハウジングに複数の仕様があるので、ほとんどの主要アプリケーションに対応します。
1チャネルおよび2チャネルモータースターターを使用すれば、ダイレクトドライブを制御できます。また、逆のドライブ方向に対応する逆転負荷仕様もあります。
スピードを変えたい場合は、可変周波数ドライブで正しく制御できます。
次の特長があります。
-取付けが簡単なプラグ式接続
-取外し可能な電子モジュール
-電源:
モータースターターAC 400 V/20 A
可変周波数ドライブAC 500 V/20 A
-モジュール全体の態表示および診断表示
-手動操作機能によるバスなしでの起動(VFD、RS-232使用時)
-センサ接続用イニシエータ入力
-高品質スチールハウジング、洗浄剤への強力な耐性あり
-スチールシートハウジング、工場での使用に理想的、アッセンブリ済みケーブル用プラグ式ケーブル貫通あり

基本情報

詳細情報 2732936
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918173654
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.128 kg
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見