I/Oモジュール - IB L2 BOX 24 PWR IN DI 4/4 M12 - 2732392

図はIB L2 BOX 24 DIO 2/2/4 M12-2A仕様

パワーモジュール、デジタル入力4点、DC 24 V、4線式接続、追加電源に接続、IP65/67保護

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

IP67保護のINTERBUS-Loop 2パワーモジュールは、INTERBUS-Loop 2電源を起動します。このパワーモジュールは、たとえばデバイス間のケーブル長がシステムパラメータで指定されている最大値を超えるアプリケーションで必要になる場合があります。このパワーモジュールにより、INTERBUSネットワークのアプリケーション要件を満たすことができます。
このモジュールは、QUICKONクイック接続で電源などのINTERBUS-Loop 2に接続します。
モジュールにはデジタル入力が4点あり、M12コネクタでセンサ4点に接続します。

基本情報

詳細情報 2732392
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918171391
1個あたりの重量(梱包を含まない) 239.400 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見