モータースターター - IB L2 IP 500 MLR 4-6A - 2732389

モータースターター、INTERBUS-Loop 2、4つのモーターを接続、IP54保護

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

モーター保護内蔵の4チャンネルモータースタータは、INTERBUS Loop 2により、最大4つの標準3相モーターのスイッチオン/オフ、または、2つの標準3相モーターの運転方向を逆転することができます。
IP54保護のハウジングにより、デバイスを機械に直接取付けることができます。内蔵のモーター保護にはサーミスタが使用されています。
QUICKON接続システムを使用すれば、モータースターターをINTERBUS-Loop 2ネットワークに円滑に統合できます。
デバイスには次の特長もあります。
-取付けが簡単なプラグ式接続
-パワーネットワーキングAC 500 V/20 A
-モジュール全体の態表示および診断表示

基本情報

詳細情報 2732389
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918171421
1個あたりの重量(梱包を含まない) 6.910 kg
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見