バスカプラ - IBS L2 IP 24 BK-T - 2732376

INTERBUSバス端子モジュール、INTERBUS-Loop 2分岐付き、DC 24 V、IP65/67保護

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

IP67保護のINTERBUS-Loop 2バス端子モジュールはINTERBUS-Loop 2を起動するリモートバスまたは設置リモートバスデバイスであり、次のいずれかの方法でセンサ/アクチュエータをINTERBUSに接続します。
ダイレクトLoop 2デバイスとして、またはINTERBUS-Loop 2入力/出力モジュール経由で。

基本情報

詳細情報 2732376
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918171322
1個あたりの重量(梱包を含まない) 939.000 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見