I/Oモジュール - IB L2 BOX 24 DI 4/4 M12 - 2731982

デジタル入力モジュール、デジタル入力4点、DC 24 V、4線式接続、IP65/67保護

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

デジタルINTERBUS-Loop 2入力/出力モジュールはIP67保護で、M12コネクタを使ってデジタルセンサ/アクチュエータをINTERBUS-Loop 2に接続できます。
モジュールはQUICKONクイック接続で電源などのINTERBUS-Loop 2に接続します。

基本情報

詳細情報 2731982
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918171339
1個あたりの重量(梱包を含まない) 192.800 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見