I/Oモジュール - IB L2 BOX AO 1/2/U M12 - 2731940

図はIB L2 BOX AO 1/2/I M12仕様

アナログ出力モジュール、アナログ出力1点、-10~+10 V、2線式接続、IP65/67保護

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

IP67保護のハウジングに搭載されるこのアナログ出力モジュールを使えば、アナログアクチュエータをM12コネクタでINTERBUSに接続できます。
このアナログモジュールには、電流(0~20 mA、4~20 mA)または電圧(10 V)を分解能12ビットで出力できるチャネルが1つあります。
アナログアクチュエータは標準のM12コネクタで接続します。モジュールは高速嵌合方式でINTERBUS-Loop 2に接続します。

基本情報

詳細情報 2731940
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 245 (AX-2004)
GTIN 4017918171384
1個あたりの重量(梱包を含まない) 182.300 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見