制御部 - ILC 200 UNI - 2730909

INTERBUSインラインコントローラ、絶縁あり、INTERBUSインライン用リモートフィールドコントローラ、アクセサリなし

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

Inlineコントローラ
ILC 200 UNIは、Inlineステーションを分散型機能ユニットに変換します。 ILC 200 UNIは、Inlineバスカプラの下に取付けます(INTERBUS、PROFIBUS、DeviceNet™、Ethernetなど)。 次に、各フィールドバスシステムでInlineステーションの全信号を制御します。 これにより、上位フィールドシステムから最大の独立性を確保します。
ILC 200 UNIで実行できる機能には、上位フィールドバスに障害が発生した場合の緊急機能、冗長機能データ処理機能、分散機能ユニットまであります。
アプリケーションの主要分野は、フィールドバスシステムおよび集中制御システムの両方で顧客の仕様が次々と変化するプラントエンジニアリングです。 ILC 200 UNIでは、上位フィールドバスが変わっても同じ機能ユニットを使用できます。 このため、プラントエンジニアリング実行中と立上げ時のコストが削減されます。
入力中断、イベント計数、パルス発生などの複数の操作モードで柔軟に使用できる直接高速入出力により、現場の応答時間を短くすることができます。
Inlineコントローラのすべてのプログラミングは、IEC 61131準拠のオートメーションソフトウェアPC WORXで実行されます。

ロゴ

基本情報

詳細情報 2730909
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 92 (AX-2005)
GTIN 4017918909109
1個あたりの重量(梱包を含まない) 282.200 g
関税 85371091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見