制御パネル - FC 200 PCI - 2730666

フィールドコントローラ、電気的絶縁あり、4G OSを含む、PC WorxのIEC-61131ランタイムシステム用、PCI形式のPCコントローラボード

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

フィールドコントローラ、PCIインターフェース付き
フエニックス・コンタクトの基本仕様のフィールドコントローラFC 200 PCIは、制御ソリューション(ILC 200 IB、ILC 200 UNI、IBS ISA FC/I-T、IB ST 24 RFC-T)のタイプ200性能クラスです。標準PCをIEC 61131-3準拠の本格的なコントローラに拡張でき、パラメータ化メモリ、残留磁気データ用追加メモリ、ダイレクト入力/出力機能があります。
5 Vの外部電源を接続するオプションがあり、INTERBUSシステムの連続運転を保証します。
安定したコンフィギュレーションとプログラミングを保証するには、PC WORX 3プログラミングによりフエニックス・コンタクトのユニバーサル制御システムにこのフィールドコントローラを統合します。強力なスロットPLCをIEC 61131-3の全5言語でプログラミングできます。
このようにフィールドコントローラは、リアルタイム機能、セーフティ、およびPCへの多様性と開放性を持つ簡単なプログラミングなどの重要な特性を組合せ、ホストとは無関係に制御機能にリアルタイムで自律的な性能を提供します。
このようにこのPCシステムでは、INTERBUS経由で接続したプロセス信号やパラメータが自由に表示できます。異なる表示パッケージとの標準結合がOPCインターフェース経由で可能になります。

ロゴ

基本情報

詳細情報 2730666
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 279 (AX-2007)
GTIN 4017918923822
1個あたりの重量(梱包を含まない) 134.930 g
関税 84733020
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見