制御ボード - IBS PCI SC/RI-LK - 2730640

終端ボード、FO接続付き

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

INTERBUSシステムカプラ、PCIバス付きのPC用
システムカプラは、マスターおよびスレーブ機能を省スペース・低コストで1つのコントローラボードに統合します。
システムカプラは、PCが下位INTERBUSシステムの制御機能を引継ぎ、上位INERBUSシステムへの非インタラクティブリンクを必要とする場合に使用できます。
典型的な例はロボットをPCで内部制御すると同時にシステムネットワークにリンクするような場合です。
アプリケーションプログラムへのソフトウェアインターフェースはINTERBUS Generation 4 PCと互換性があります。たとえばIBS PCI SC/I-Tです。すべてのGeneration 4ボードと同じく、コンフィギュレーション、パラメータ設定、診断はINTERBUS CMDソフトウェアでサポートされています。
システムカプラには外部DC 24 V電源を接続でき、上位INTERBUSシステムの連続運転を保証します。

基本情報

詳細情報 2730640
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918822859
1個あたりの重量(梱包を含まない) 256.660 g
関税 84733020
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見