電源 - IBS PC EXTPS/24DC/FIL - 2729279

外付け電源、最大4つのスレーブボード、DC 24 V/DC 5 Vフィルタを含む、スロット仕様、アクセサリを含む

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

製品説明

PC ISAスロットの組込み電源ユニット(24 V IN/5 V OUT)
この組込み電源ユニットはフエニックス・コンタクトによって特別に開発されました。スロット付きの金属製パネルでプリント基板に接続されており、ISAスロットに固定できます。入力フィルタ、DC/DCDコンバータ、極性保護があります。
IBS ISA RI/I-Tスレーブ制御ボード、またはIBS ISA SC/486DX/I-T、IBS ISA FC/486DX/I-T、IBS ISA S5-945 PC40/Tコプロセッサ制御ボードの4種類までMini-COMBICONコネクタで接続できます。
技術データ:入力電圧:DC 24 V
入力電流:最大0.7 A
出力電圧:DC 5 V
出力電流:2 A(0.5 Ax4)
高さ:108 mm
幅:74 mm
奥行き:18 mm
PC ISAスロット用組込み電源(24 V IN / 5 V OUT)

基本情報

詳細情報 2729279
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918171742
1個あたりの重量(梱包を含まない) 232.100 g
関税 84733020
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見