制御ボード - IBS ISA SC/RI/RT/I-T - 2729185

スレーブインターフェースを追加接続したINTERBUS制御ボード、IBM互換PC対応のINTERBUSを経由して上位コントローラに接続、16ビットISAバスを統合

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

INTERBUSシステムカプラ、ISAバス付きのPC用
システムカプラは、マスターおよびスレーブ機能を省スペース・低コストで1つのコントローラボードに統合します。
システムカプラは、PCが下位INTERBUSシステムの制御機能を引継ぎ、上位INERBUSシステムへの非インタラクティブリンクを必要とする場合に使用できます。
代表的な例は、PCでロボットを内部制御すると同時にシステムネットワークにリンクするような場合です。
アプリケーションプログラムのソフトウェアインターフェースは、INTERBUS Generation 4 PC制御ボード(例:IBS PC ISA SC/I-T)に匹敵します。すべてのGeneration 4ボードで、コンフィグレーション、パラメータ化、診断がINTERBUS CMDソフトウェアでサポートされています。
システムカプラには外部DC 24 V電源を接続でき、上位INTERBUSシステムの連続運転を保証します。
メモ:スペース要件のため、標準の9極D-SUBコネクタはIBS ISA SC/RI/RT/I-Tボードの外部接続端子台(IBS ISA SC/RI EXT-T)に統合されました。

ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2729185
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918161880
1個あたりの重量(梱包を含まない) 215.400 g
関税 84733020
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見