バスカプラ - IBS ST 24 BKM-LK-OPC - 2728665

INTERBUS-STバスターミナルモジュール、DC 24 V、光ファイバーF-SMAコネクタ、IP20保護、構成内容は ネジ接続式端子台と電子回路モジュール

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 追加のリモート/ローカルバス分岐
  • 銅線または光ファイバー接続
  • 追加I/Oを搭載
ロゴ

基本情報

詳細情報 2728665
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 189 (C-6-2017)
GTIN 4017918426668
1個あたりの重量(梱包を含まない) 200.000 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見