直列端子 - IB IL AO 1/U/SF - 2727776

インラインアナログ出力端子台、アクセサリなし、出力1点、0~10 V、2線式接続

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。
アナログ電圧信号を出力するために使用します。
信号は16ビットの解像度で表示されます。

ロゴ

基本情報

詳細情報 2727776
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 81 (AX-2007)
GTIN 4017918168223
1個あたりの重量(梱包を含まない) 53.490 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見