インライン機能端子台 - IB IL TEMP 2 UTH - 2727763

インラインアナログ入力端子台、アクセサリなし、入力2点、TC(熱電対)、2線式接続

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。
このターミナルは、標準の熱電対から信号を取得するために使用できます。
DIN EN 60584-1およびDIN 43710に準拠した13種類の熱電対と、-15mV~+ 85mVのリニア電圧入力をサポートしています。

基本情報

詳細情報 2727763
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 76 (AX-2007)
GTIN 4017918168230
1個あたりの重量(梱包を含まない) 76.200 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見