直列端子 - IB IL 400 ELR R-3A - 2727378

インラインパワーレベル端子台、電子式可逆負荷スターター、最大1.5 kW/AC 400 V

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。
負荷を反転するためのシングルチャネルパワーレベル端子台は、電子モーター保護機能を備えています。バスシステムを介して三相の非同期モーターを切り換え、保護、監視することができます。
端子台は、バスシステムを介して三相の非同期モーターを切り換え、保護、監視することができます。

特長

  • 組込み電子モーター保護、IEC 60947-4準拠
  • 外付けパッシブブレーキモジュールの接続オプション
  • 携帯型オペレータパネルモード
  • OUT処理データを通じたモーター制御
  • モーター電流モニタリング

基本情報

詳細情報 2727378
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 160 (C-6-2019)
GTIN 4017918168490
1個あたりの重量(梱包を含まない) 500.000 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見