直列端子 - IB IL 24 DI 8 - 2726227

インラインデジタル入力端子台、アクセサリなし、入力8点、DC 24 V、4線式接続

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。
デジタル信号を取得するために使用します。

特長

  • デジタル入力8点
  • センサを2/3/4線接続
  • 各センサの最大許容負荷電流:250 mA
  • 端子台の最大許容負荷電流:2 A
  • 状態および診断表示
ロゴ

基本情報

詳細情報 2726227
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 63 (AX-2007)
GTIN 4017918162856
1個あたりの重量(梱包を含まない) 109.810 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見