バスカプラ - IBS IL 24 BK-LK - 2726191

INTERBUSバスカプラ、光ファイバー接続付き、DC 24 V、アクセサリなし

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

インラインバスターミナルモジュールは、インラインステーションの端子をINTERBUSネットワークに接続します。
INTERBUSリモートバスへの接続には、光ファイバーケーブルを使用します。バスターミナルモジュールに接続するには、リモートバスケーブルをF-SMAコネクタ経由で使用します。
バスターミナルモジュールには、インラインステーションの次の機能があります。
-INTERBUSリモートバス信号を更新
-ソフトウェアコマンドを使用して出力側リモートバスまたは接続先入力/出力モジュールを結合
-統合された電源ユニットを使用して接続先入力/出力モジュールに電源を供給
-DINレール取付け時に機能保護接地に接続
インライン端子台は、ヒンジ付きマーキングエリアを使ってマーキングできます。マーキングエリアには、アプリケーションに合わせて個別印字可能なカードを挿入します。また、ZBFM-6...クイックマーカーで端子点をマーキングすることもできます。
システム設定時は次の点にご注意ください。
インラインバスターミナルモジュールに接続するすべての端子台のロジック電流合計は、最大許容電流合計の2 Aを超えてはなりません。このため、設定によっては、接続可能な端子台の数が63よりも少なくなる場合があります。

ロゴ

基本情報

詳細情報 2726191
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 40 (AX-2007)
GTIN 4017918570026
1個あたりの重量(梱包を含まない) 295.250 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見