I/Oモジュール - IB ST ZF 24 DIO 8/8R/3 - 2726010

図はIB ST 24 DIO 8/8R/3仕様

デジタル入力/出力モジュール、IP20保護、構成内容:スプリングケージ接続式端子台および電子モジュール、入力8点、DC 24 V、リレーPDT出力8点

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

デジタルINTERBUS入力/出力モジュールには、センサ8点とアクチュエータ8点を2線式または3線式で接続するオプションがあります。
電子モジュールはプラグイン式です。不具合が発生した場合、パッシブベース端子台はDINレールに取付けたまま、アクティブな電子モジュールを数秒で交換できます。
モジュールは極性反転保護されており、出力はヒューズによる耐短絡となっています。ヒューズの状態は監視されており、エラーが発生した場合は制御システムに伝えられます。
保護機能接地付きコンタクトは、モジュールをDINレールにスナップ止めするとすぐに有効になります。
電子モジュールの上部に入力/出力状態LEDおよびバス診断表示があり、モジュールの状態をいつでも確認できます。
すべてのモジュールには大きなマーキングエリアがあり、個別にマーキングできます。カードには手書きまたはプロッタやプリンタでの印字でマーキングできます。接続ポイントもクイックマーカーで個別にマーキングできます。

特長

  • デジタル入力8点
  • リレー出力8点
  • センサを3線接続
  • スプリング式およびプッシュイン式

基本情報

詳細情報 2726010
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918153991
1個あたりの重量(梱包を含まない) 703.000 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見