I/Oモジュール - IB ST ZF 24 UTH 8 - 2724892

図はIB ST 24 UTH 8仕様

INTERBUS-STアナログ入力モジュール、入力8点、TC、2線式接続、IP20保護、構成内容:スプリング接続式端子台と電子モジュール

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

測温・抵抗測定用INTERBUS STアナログ入力モジュール
これらのアナログ入力モジュールは、温度信号を記録するのに適しています。
市販の測温抵抗体や熱電対を接続できます。
さまざまな種類のセンサに加えて、さまざまな特性もプログラミングできます。そのほかにも次の機能があります。
-新しいセンサーシールドコンセプトは、より厳しいEMC要件に適合させることができます。 入力ごとに別々のシールド接続があります。 外部回路エレメントは必要ありません。
-診断用LEDは任意の時点での動作状態を表します。
-すべてのモジュールには大きなマーキングエリアがあり、個別にマーキングできます。 マーキングカードには手書きできるほか、プロッタやプリンタで印字することもできます。
-エラーや不具合が発生した場合、電子モジュールを簡単に交換できます。 このとき、パッシブ端子台はレールに取付けたままの状態です。 つまりわずか数秒で交換でき、ツールは必要ありません。
-ヒューズは外部よりアクセス可能で、不具合時は簡単に対応できます。
-保護機能接地にはDINレールから直接接続します。
-従来のマーキング材(クイックマーカーZB-6など)を使って端子台にマーキングできます。

基本情報

詳細情報 2724892
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918154257
1個あたりの重量(梱包を含まない) 573.400 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見