I/Oモジュール - IBS RT 24 AO 4-T - 2723181

INTERBUS-RTアナログ入力/出力モジュール、出力4点、DC 24 V、2線式接続、IP20保護、コネクタセットなし

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

INTERBUS RTモジュール、アナログ入力および出力付き
INTERBUS RTシリーズのアナログ入力/出力モジュールを使用すれば、入力および出力共通アナログ値を読取ることができます。このために3種類のモジュールが利用できます。
a) アナログ入力4点、出力2点
入力範囲:
-電圧測定(単極/双極)
-電流測定(単極/双極)
-抵抗測定
-温度測定
出力範囲:
-出力電圧
-出力電流
b)アナログ入力8点
-電圧測定(単極/双極)
-電流測定(単極/双極)
c)アナログ出力4点
-出力電圧
-出力電流
パッシブセンサはデバイスから直接給電できます。入力および出力チャネルのパラメータはINTERBUSを使って制御システムから直接設定します。
センサ/アクチュエータは1/2/3/4線式接続でモジュールに直接接続し、プラグインCOMBICONネジまたはスプリング端子台を使用します。端子台列は、取付け時の誤接続を防ぐためにコーディングされています。
配線はプラグイン端子台またはD-SUBコネクタを用いたプラグ式でおこないます。モジュールは故障時や変換時にすばやく交換できます。
モジュールをDINレールにスナップ止めしたり表面に取付けると、自動的に保護接地されます。
対応するブリッジアダプタを使って、追加した段をジャンパできます。
I/OステータスLEDとバス診断表示により、デバイスの状態をいつでも確認できます。
すべてのモジュールには大きなマーキングエリアがあり、個別にマーキングできます。挿入カードのラベリングは手書き、プリンタ、プロッタが可能です。交換用マーキングエリアはすべてのモジュールタイプに対応します。

基本情報

詳細情報 2723181
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918141295
1個あたりの重量(梱包を含まない) 353.100 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見