I/Oモジュール - IBS RT 24 DIO 16/ 8-2A-T - 2723178

INTERBUS-RTデジタル入力/出力モジュール、入力16点、DC 24 V、2線式接続、出力8点、DC 24 V、2 A、2線式接続、IP20保護、コネクタセットなし

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

INTERBUS RTモジュール、デジタル入力および出力付き
INTERBUS RT入力/出力モジュールは、数点のI/Oを接続する機械やシステムで使用する低価格ソリューションとして設計されています。リモートインターフェースをモジュールに統合しているため、非常にコンパクトな設計となっています。
入力または出力モジュールを3点組合せ可能:
-入力16点、 24 V DC
-出力16点、24 V DC、500 mA
-入力16点、DC 24 V DC
-出力8点、24 V DC、2 A(半導体)
-入力8点、24 V DC
-出力8点、24 ... 115 V DC、24 V AC ... 230 V ACリレー出力
センサ/アクチュエータは1/2/3/4線式接続でモジュールに直接接続し、プラグインCOMBICONネジまたはスプリング端子台を使用します。端子台列は、取付け時の誤接続を防ぐためにコーディングされています。
配線はプラグイン端子台またはD-SUBコネクタを用いたプラグ式でおこないます。モジュールは故障時や変換時にすばやく交換できます。
モジュールをDINレールにスナップ止めしたり表面に取付けると、自動的に保護接地されます。
対応するブリッジアダプタを使って、追加した段をジャンパできます。
I/OステータスLEDとバス診断表示により、デバイスの状態をいつでも確認できます。
すべてのモジュールには大きなマーキングエリアがあり、個別にマーキングできます。挿入カードのラベリングは手書き、プリンタ、プロッタが可能です。交換用マーキングエリアはすべてのモジュールタイプに対応します。
INTERBUS IBS OPTO SUBおよびOPTOSUB-PLUSコネクタを使って、データ信号を銅線ケーブルから光ファイバーに変換できます。

基本情報

詳細情報 2723178
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918132576
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.730 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見