制御ボード - IBS GE 90-70 SC/I-T - 2722849

画像準備中

終端ボード、絶縁付き、GE-Fanucシリーズ90-70® PLC用

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

INTERBUS制御ボード、GE-Fanuc 90-70シリーズコントローラ対応
IBS GE 90-70 SC/I-T制御ボードを使えば、INTERBUSシステムをGE Fanucシリーズ90-70 PLCに接続できます。
GE 90-70 SCにより、アプリケーションに必要であればINTERBUSを使ってリモートI/Oモジュールをどこでも使用できるオプションが備わります。
GE Fanuc PLCは、PLCのVMEbus互換バックプレーン上の標準P1システムコネクタからINTERBUS制御ボードに直接接続します。制御ボードは、INTERBUSとPLCの間でデータを交換する256 KBのデータウィンドウを提供します。
INTERBUS制御ボードの診断オプションには柔軟性も備わっています。INTERBUSシステム診断にはソフトウェアでアプリケーションプログラムからアクセスできます。アプリケーションは標準の表示ソフトウェアでできるだけ忠実に再現されます。また、ローカル診断表示でサービスタスクやメンテナンスタスクを行うこともできます。
INTERBUSシステムおよび制御ボードのシステム固有パラメータは、PCMCIA形式のパラメータ指定メモリカードで制御ボードに(一括で)保存されます。
ユーザーの使い勝手がよいIBS CMD SWT G4ソフトウェアは、Windows OSでパラメータのデータを作成できます。IBS CMD SWT G4は、パラメータ化、コンフィグレーション、システムドキュメンテーションのほかにも汎用ソフトウェアパッケージとして個々の装置やINTERBUSシステム全体の診断も行うことができます。さらに、システム稼働中は接続したINTERBUS装置のローカル状態を表示することもできます。

基本情報

詳細情報 2722849
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918141196
1個あたりの重量(梱包を含まない) 672.500 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見