I/Oモジュール - IBSL BOX AI 2/2-M12 - 2722153

画像準備中

I/Oモジュール

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

製品説明

INTERBUS Loopアナログ入力モジュール
アナログINTERBUS Loop入力モジュールはIP65保護のハウジングに格納されており、M12コネクタを使ってアナログセンサをINTERBUS Loopに接続できます。
モジュールは新しいIDCシステムを使ってINTERBUS Loopにカプリングし、コネクタは不要です。

基本情報

詳細情報 2722153
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918140830
1個あたりの重量(梱包を含まない) 181.000 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見