I/Oモジュール - IB ST ZF 24 AI 4/I - 2721264

図はIB ST 24 AI 4/I仕様

INTERBUS-STアナログ入力モジュール、電気的絶縁入力4点、0~20 mA、4~20 mA、0~10 V、IP20保護、構成内容:スプリングケージ接続式端子台と電子モジュール

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

INTERBUS STアナログ入力モジュール
INTERBUSアナログ入力モジュールにはさまざまなシリーズがあり、アプリケーションに応じた理想的な製品を選ぶことができます。
電圧または電流信号を持つ市販のすべてのアナログ標準センサを検出できます。 INTERBUSアナログ入力モジュールの特徴は次のとおりです。
-高い測定精度
-測定値を超高速で取得
-非常に良好な干渉およびコモンモード抑制
-接続したパッシブセンサに一定圧の電源を供給
さらに、非常に厳しい産業環境でもさまざまな測定が可能なので、高い操作信頼性が保証されます。 次のようなセーフティシステムが統合されています。
-プロセッサのウォッチドッグ監視
-電源監視。たとえば総合EMC測定など。新しいシールド概念です。
各入力ポイントに個別のシールド接続があり、さらに外部配線をする必要がありません。 モジュールをDINレールにスナップ止めすると自動的に保護機能接地に接続されます。

基本情報

詳細情報 2721264
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918140489
1個あたりの重量(梱包を含まない) 598.000 g
関税 85176200
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見