I/Oモジュール - IB ST 24 BAO 8/U-8B - 2721031

INTERBUS-STアナログ出力モジュール、D/A分解能13ビット、入力×8、0~10 V、構成内容は ネジ接続式端子台と電子回路モジュール

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

INTERBUS STスタンダードアナログ出力モジュール
これらの8チャネル出力モジュールは、多くのアナログアクチュエータを持つアプリケーションで廉価版として使用できます。
IB ST 24 BAO 8/Uには、-10~+10 Vの標準出力電圧以外にも-12~+12 Vの拡張出力があります。
高い分解能の12ビット出力が不要の場合は、各8ビットのチャネル2つを1つのデータワードに組合せてPLCメモリに保存するオプションもあります。そのほかにも次の機能があります。
-診断用LEDは任意の時点での動作状態を表します。
-すべてのモジュールには大きなマーキングエリアがあり、個別にマーキングできます。 マーキングカードには手書きできるほか、プロッタやプリンタで印字することもできます。
-エラーや不具合が発生した場合、電子モジュールを簡単に交換できます。 このとき、パッシブ端子台はレールに取付けたままの状態です。 つまりわずか数秒で交換でき、ツールは必要ありません。
-ヒューズは外部からアクセス可能で、不具合時は簡単に対応できます。
-保護機能接地にはDINレールから直接接続します。
-従来のマーキング材(クイックマーカーZB-6など)を使って端子台にマーキングできます。

特長

  • 標準信号タイプ(電圧および電流)
  • 測温モジュール
  • アナログ双極出力8点
  • アクチュエータを2線接続

基本情報

詳細情報 2721031
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918140335
1個あたりの重量(梱包を含まない) 600.000 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見