I/Oモジュール - IBS IP CDIO/R 24-8/SF - 2719564

図はIBS IP CDIO/R 24-8仕様

デジタル入力/出力モジュール、ロボットに使用、IP65保護、入力×8、DC 24 V、4線式接続。または出力×8、DC 24 V、0.5 A/2 A、3線式接続、信号を追加接続する場合はモジュール背面に

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

IBS IP CDIO/R 24...モジュールは、ロボット用の入力/出力ユニットです。 メタルハウジングなので溶接アプリケーションで使用できます。このモジュールは、ターミナルボックスに取付けると溶接変換器上で直接使用できます。 モジュールは17極の丸型コネクタで接続します。 INTERBUSおよび電源ラインに加えて、このコネクタも定電流調整(Constant Current Regulation, CCR)および二次回路監視(Secondary Circuit Monitoring, SCM)用の2つの信号線を接続します。 これらの信号は.../SF装置の下部でループされ、溶接電流コントローラの制御および監視タスクに必要となります。
モジュールには2種類あります。
IBS IP CDIO 24-8 ...は8チャネルで、入力または出力として使用できます。
IBS IP CDIO 24-12/4/8 ...は入力12チャネル、出力8チャネルです。

特長

  • IP65保護
  • I/Oとバスロジックを電気的に絶縁

基本情報

詳細情報 2719564
梱包 1 STK
GTIN 4017918241650
1個あたりの重量(梱包を含まない) 681.000 g
関税 85176200
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見