コンポーネント端子台 - UDK 4-ILA/RD-GN - 2718235

図は

コンポーネント端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 0.5 A、 接続方式: ネジ接続、 断面積:0.2 mm² - 6 mm²、 AWG: 24 - 10、 長さ: 63.5 mm、 幅: 6.2 mm、 色: 黒、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2718235
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918241995
1個あたりの重量(梱包を含まない) 16.900 g
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見