センサ/アクチュエータ端子台 - DOK 1,5-TG - 2717113

センサ/アクチュエータ端子台、 接続方式: ネジ接続, 断面積: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12、 幅: 6.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • DIK ... 3段センサ端子台と同形状
  • 差込み式ブリッジのフォークを簡単にゆるめて隣接していない端子台同士をブリッジ可能
  • 赤と緑のLEDを接続する端子台でセンサおよびアクチュエータ配線の信号を確認
  • 差込み式ブリッジの背の部分を端子台ハウジングにスナップ止めでき、すべての接続ポイントを自由に配線してブリッジをしっかり固定可能
  • DIK端子台とは異なりこの出力端子台の下段はDINレールおよびに直接接触しており黄-緑からアース接続であることがわかる
  • アクチュエータの後にセンサを接続することも簡単
  • 上段には信号用ケーブルの貫通接続がありマーキング可能
  • 中断から接続先のアクチュエータに給電

基本情報

詳細情報 2717113
梱包 50 STK
カタログのページ ページ 485 (C-1-2019)
GTIN 4017918062101
1個あたりの重量(梱包を含まない) 15.760 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見