センサ/アクチュエータ端子台 - DIK 1,5 BU - 2716059

センサ/アクチュエータ端子台、 接続方式: ネジ接続, 断面積: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12、 幅: 6.2 mm、 色: 青、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 下段の接続ポイントは切離し可能な差込み式ブリッジでブリッジできる
  • 上段には信号用ケーブルの貫通接続がありマーキング可能
  • 下段の2か所の接続ポイントからセンサに給電

基本情報

詳細情報 2716059
梱包 50 STK
カタログのページ ページ 442 (C-1-2017)
GTIN 4017918061791
1個あたりの重量(梱包を含まない) 11.250 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見