センサ/アクチュエータ端子台 - DIKD 1,5-PV - 2715092

センサ/アクチュエータ端子台、 等電位ボンディングあり、 接続方式: ネジ接続, 断面積: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12、 幅: 6.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 分電端子台にはグレー、青、黒の絶縁ハウジングがあり電位を明確に区別
  • 上段をブリッジして6か所を超える接続ポイントを分電可能
  • 省スペースの分電端子台

基本情報

詳細情報 2715092
梱包 50 STK
カタログのページ ページ 443 (C-1-2017)
GTIN 4017918061371
1個あたりの重量(梱包を含まない) 21.145 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見