中性段端子台 - PIK 6-L/L - 2714284

中性段端子台、 ネジ接続、 断面積: 0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 8.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • PIK 4端子台と同形状

基本情報

詳細情報 2714284
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 591 (C-3-2013)
GTIN 4017918105570
1個あたりの重量(梱包を含まない) 24.094 g
関税 85369010
生産国 GR (ギリシャ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見