取付けアース端子台 - PIK 4-PE/L/NTB - 2714158

取付けアース端子台、 ネジ接続、 断面積: 0.2 mm² - 4 mm²、 AWG: 24 - 12、 幅: 6.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • 回路絶縁を接続する端子台はDIN VDE 100‑718のセーフティ要件に適合します。多くの場合この要件ではそれぞれの回路を残留電流デバイスから保護することを求めています。このためUが高くなります

基本情報

詳細情報 2714158
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 588 (C-3-2013)
GTIN 4017918061340
1個あたりの重量(梱包を含まない) 31.600 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見