中性段端子台 - PIK 4-L/L - 2714035

中性段端子台、 ネジ接続、 断面積: 0.2 mm² - 4 mm²、 AWG: 24 - 12、 幅: 6.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • 他の種類のPIKシリーズは現場で遭遇する他のバージョンの回路をすべてサポートします
  • たとえばPIK 4-PE/L/NTとPIK 4-L/Lを組み合わせると幅12.4 mmに三相回路を接続できます。従来の1段取付け端子台での配線に比べて18.6 mm省スペースとなります。

基本情報

詳細情報 2714035
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 587 (C-3-2013)
GTIN 4017918061289
1個あたりの重量(梱包を含まない) 19.140 g
関税 85369010
生産国 GR (ギリシャ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見