電子ハウジング - ME MAX 45 G U-U1 KMGY - 2713502

DINレール取付けケース、 メタルフットキャッチ付きの完成形ケース、長奥行型デザイン、 通気スロットなし、 幅: 45.2 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 113.65 mm、 色: 淡い灰色 (7035)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 5

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 簡単に取付け
  • 6.2~90 mmの幅に対応、モジュール拡張可能
  • 接続方式各種
  • DINレールに取付け可能
  • オプションのバスコネクタでDINレールに取り付けまたはパワー接続システムに使用
ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2713502
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
カタログのページ ページ 688 (C-1-2013)
GTIN 4017918936143
1個あたりの重量(梱包を含まない) 84.650 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見