テキストパネル - TP 420 IB - 2712024

テキストパネル、INTERBUSスレーブ付き操作パネル、IP65保護(前面)

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

製品説明

新シリーズの画期的なテキストパネルは、オートメーションの柔軟な操作性と表示という点で標準を打立てています。フエニックス・コンタクトのテキストパネルは強力で低価格、コンパクトで頑丈です。このシリーズのデバイスはすべて統一されたルック&フィールとなっています。20~40字x4~6行のディスプレイとキーボード操作をもつフエニックス・コンタクトのテキストパネルは、操作の簡便性とディスプレイのサイズという点でさまざまな要件に適合します。

基本情報

詳細情報 2712024
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918811341
1個あたりの重量(梱包を含まない) 854.600 g
関税 84714100
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見